Montageskinne Sæt til afdækning af fordelingsskinne (sikringslistefelt Jean Müller)

Best.-nr.: SV 9674381

Nødvendig til montage af fordelingsskinneafskærmningen.

Best.-nr.:
SV 9674381
Produktbeskrivelse
Nødvendig til montage af fordelingsskinneafskærmningen.
Materiale
Stålplade, galvaniseret
Leveringsomfang
Sæt bestående af 2 montageskinner
Inkl. montagematerialer
Bemærk
Til 1 sikringslistefelt kræves der 1 pk. montageskinner.
Passer til
Højde: = 2.000 mm
= 2.200 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
2,522 kg
Bruttovægt
2,722 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
9,5 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177613720
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivelse
SV Montageskinne, til låg Fordelingsskinner, sikringslistefelt, (Jean M?ller Sasil)
Dokumentationer
Vejledning