Skinneholdere til sikringslistefelt

Best.-nr.: SV 9674418

Skinneholdere til fordelingsskinnesystemet i sikringslistefeltet.

Best.-nr.:
SV 9674418
Produktbeskrivelse
Skinneholdere til fordelingsskinnesystemet i sikringslistefeltet.
Materiale
Duroplastisk polyester
Leveringsomfang
Inkl. montagevinkler og skruer
Passer til skinner
Fladkobberskinner
Passer til skinner
Bredde: 80
Højde: 10 mm
Antal poler
3-polet
4-polet
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
1,219 kg
Bruttovægt
1,254 kg
Toldtarifnummer
85469010
EAN
4028177613461
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivelse
SV Skinneholder, til skinne BH: 80x10 mm, (sikringslistefelt)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Safety instructions
Vejledning