Kontaktstykke for tilslutningsvinkel

Best.-nr.: SV 9676520

For samling af tilslutningsvinkler og forbindelsessæt af fladkobberskinner med Flat-PLS skinnesystemer uden hultagning.

Best.-nr.:
SV 9676520
Produktbeskrivelse
Til sammenkobling af tilslutningsvinkler med samleskinnesystemer.
Materiale
E-Cu
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
For Busbar width
100 mm
Skinner per leder
2
Bemærk
De medfølgende skruer anvendes til at fiksere kontaktstykkerne på samleskinnerne
Skruer til fastgørelse af tilslutningsvinkel medfølger ikke
Den relevante skruelængde vælges med udgangspunkt i busbar bredden B, dvs. længden = B + fastgørelsesmål + (antal delledere x 10)
Antal skruer per vinkel: Ved 2 underledere pr. leder: 2 stk. og ved 3 eller 4 underledere pr. leder: 4 stk.
Passende til skinnesystem
Flat-PLS
Montagemål
40 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,839 kg
Bruttovægt
0,868 kg
Kobberandel (kg/styk)
0,72
Toldtarifnummer
74198090
EAN
4028177602731
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivelse
SV Kontaktstykke E-Cu, BH: 100x20 mm, til 2 strands, (flat-PLS)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Safety instructions
Datablade
Teknik i detaljer