Skrue M10

Best.-nr.: SV 9676814

Til fastgørelse af klemme til direkte tilslutning, tilslutningsplade og samleskinneklo eller tilslutningsudstyr på skinnesystemer med fladkobberskinner.

Best.-nr.:
SV 9676814
Produktbeskrivelse
Til fastgørelse af skinneklo eller tilslutningskomponenter på et skinnesystem af fladkobber.
Materiale
Rustfrit stål
Dimensioner
Gevind: M10
Gevindlængde: 140 mm
Pakkestørrelse
8 stk.
Nettovægt
0,76 kg
Bruttovægt
0,88 kg
Toldtarifnummer
73181900
EAN
4028177626287
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivelse
SV Skruesamlinger, M10x140 mm