Busbar klo Til tilslutningskomponenter

Best.-nr.: SV 9676832

Anvendes i kombination med skruesamlinger til mekanisk samling af tilslutningselementer som f.eks. vinkelsamlestykker.

Best.-nr.:
SV 9676832
Produktbeskrivelse
Til mekanisk forbindelse af tilslutningskomponenter, f.eks. tilslutningsvinkler. Egnet til 10 mm skinnetykkelse.
Materiale
Rustfrit stål
Montageanvisning
Den relevante skruelængde vælges med udgangspunkt i busbar bredden B, dvs. længden = B + fastgørelsesmål. Skruer er ikke indeholdt i leveringsomfanget.
Montagemål
40 mm
Number of busbars
2
Pakkestørrelse
8 stk.
Nettovægt
0,248 kg
Bruttovægt
0,256 kg
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177625907
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivelse
SV Klo, med indpresningsmøtrik M10, (flat-PLS)
Dokumentationer
Vejledning
Datablade
Teknik i detaljer