Komponentadaptere skruemontage

Best.-nr.: SV 9677705

Til effektafbrydere af fabrikaterne ABB, Eaton, Schneider Electric og Siemens. Til skinnesystemer med 185 mm centerafstand.

Best.-nr.:
SV 9677705
Materiale
Polyamid
Brandegenskaber iht. UL 94-V0
Farve
RAL 7035
Til skinnesystem med centerafstand
185 mm
Ledningsafgang
forneden
Installation type
Skruemontage
Antal poler
3-polet
Mærkestrøm maks.
1.000 A
Mærkedriftsspænding
690 V, 3~
Bemærk
Ledningsafgang: Kontaktudgang eller som afgående ledning fra koblingsenheden
Egnet til anvendelse af koblingsenheder med skruetilslutning på forsiden
Til montering af perforerede samleskinner. Vær opmærksom på, at der ikke er monteret en afdækningsprofil i komponentområdet.
Dimensioner
Bredde: 300 mm
Højde: 652 mm
Passer til skinner
Højde: 10 mm
Passer til producent (type)
ABB (Tmax T7 - 800 A/1000 A)
Eaton (NZM4 - 800 A/1000 A)
Schneider Electric (NS - 800 A/1000 A)
Siemens (3VA27 - 800 A/1000 A)
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
13,8 kg
Bruttovægt
14,35 kg
Kobberandel (kg/styk)
7,814
Toldtarifnummer
85369095
EAN
4028177707085
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Produktbeskrivelse
SV Komponentadapter, 1000 A, 690 V, 3-polet, 185 mm, skruemontage
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Safety instructions
Vejledning