Kompakttavler AE Rustfrit stål

Best.-nr.: AE 1002600

Kompakt fordelingstavle AE, rustfrit stål, inkl. monteringsplade.

Vægbeslag til KL, EB, BG, AE, vægkabinet EL, TP overdele og lille lyslederfordeler

Vægmontagevinkel til AX, KX, AX IT, AE, KL

Vridelås

Vridelås HD

Best.-nr.:
AE 1002600
Materiale
Kabinet: Rustfrit stål
Låge: Rustfrit stål, omløbende PU-skumpakning
Montageplade: Stålplade
Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
Overflade
Kabinet og låge: Matslebet, kornstørrelse 400, ruhed < 0,8 μm
Montageplade: galvaniseret
Leveringsomfang
Kabinet med låge(r)
Montageplade
Lås: 3 mm dobbeltkam
Kapslingsklasse NEMA
NEMA 4X
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
IP 66
IK-kode
IK08
Dimensioner
Bredde: 200 mm
Højde: 300 mm
Dybde: 155 mm
Mål montageplade (B x H)
162 mm x 275 mm
Antal låger
1
Antal låse
1
Lås
Udførelse lås: Vridere
Antal låse: 1
Låseindsats: 3 mm dobbeltkam
Material lock: Trykstøbt zink, forniklet
Grundmateriale
Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
3,9 kg
Bruttovægt
4,1 kg
Toldtarifnummer
94032080
EAN
4028177000056
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivelse
AE Kompakttavle, BHD: 200 x 300 x 155 mm, rustfrit stål 1.4301, med montageplade, enkelt låge, én vridelås
Godkendelser
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Safety instructions
Vejledning
White Paper
Datablade
Teknik i detaljer