- Best.-nr.:
- AE 1004.600
- Materiale
- Kabinet: Rustfrit stål
Låge: Rustfrit stål, omløbende PU-skumpakning
Montageplade: Stålplade
Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
- Overflade
- Kabinet og låge: Matslebet, kornstørrelse 400, ruhed < 0,8 μm
Montageplade: galvaniseret
- Leveringsomfang
- Kabinet med låge(r)
Montageplade
Lås: 3 mm dobbeltkam
- Kapslingsklasse NEMA
- NEMA 4X
- Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
- IP 66
- IK-kode
- IK08
- Dimensioner
- Bredde: 380 mm
Højde: 300 mm
Dybde: 155 mm
- Mål montageplade (B x H)
- 334 mm x 275 mm
- Antal låger
- 1
- Antal låse
- 1
- Lås
- Udførelse lås: Vridere
Antal låse: 1
Låseindsats: 3 mm dobbeltkam
Material lock: Trykstøbt zink, forniklet
- Grundmateriale
- Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 7 kg
- Bruttovægt
- 7,12 kg
- Toldtarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177000100
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivelse
-
AE Kompakttavle, BHD: 380 x 300 x 155 mm, rustfrit stål 1.4301, med montageplade, enkelt låge, én vridelås