Kompakt fordelingstavle AE, rustfrit stål, inkl. monteringsplade.
- Best.-nr.:
- AE 1018600
- Materiale
- Kabinet: Rustfrit stål
Låge: Rustfrit stål, omløbende PU-skumpakning
Montageplade: Stålplade
Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304) - Overflade
- Kabinet og låge: Matslebet, kornstørrelse 400, ruhed < 0,8 μm
Montageplade: galvaniseret - Leveringsomfang
- Kabinet med låge(r)
Montageplade
Lås: 3 mm dobbeltkam - Kapslingsklasse NEMA
- NEMA 12
- Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
- IP 55
- IK-kode
- IK08
- Dimensioner
- Bredde: 1.000 mm
Højde: 1.000 mm
Dybde: 300 mm - Mål montageplade (B x H)
- 939 mm x 955 mm
- Antal låger
- 2
- Antal låse
- 2
- Lås
- Udførelse lås: Vridere
Antal låse: 2
Låseindsats: 3 mm dobbeltkam
Material lock: Trykstøbt zink, forniklet - Grundmateriale
- Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 65,4 kg
- Bruttovægt
- 67 kg
- Toldtarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177000650
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivelse
- AE Kompakttavle, BHD: 1000 x 1000 x 300 mm, rustfrit stål 1.4301, med montageplade, dobbeltlåge, to vridelåse
- Dokumentationer
- Safety instructions
- Vejledning
- White Paper