Kompakttavler AE Rustfrit stål

Best.-nr.: AE 1019500

Kompakt fordelingstavle AE, rustfrit stål, inkl. monteringsplade.

Beskyttelsetag til AE

Vægbeslag til KL, EB, BG, AE, vægkabinet EL, TP overdele og lille lyslederfordeler

Vægmontagevinkel til AX, KX, AX IT, AE, KL

Best.-nr.:
AE 1019500
Materiale
Kabinet: Rustfrit stål
Låge: Rustfrit stål, omløbende PU-skumpakning
Montageplade: Stålplade
Rustfrit stål 1.4404 (AISI 316L)
Overflade
Kabinet og låge: Matslebet, kornstørrelse 400, ruhed < 0,8 μm
Montageplade: galvaniseret
Leveringsomfang
Kabinet med låge(r)
Montageplade
Lås: 3 mm dobbeltkam
3-punkts låsesystem
Kapslingsklasse NEMA
NEMA 12
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
IP 55
IK-kode
IK08
Dimensioner
Bredde: 1.000 mm
Højde: 1.200 mm
Dybde: 300 mm
Mål montageplade (B x H)
940 mm x 1.155 mm
Antal låger
2
Lås
Udførelse lås: 3-punkts låsesystem
Antal låse: 1
Låseindsats: 3 mm dobbeltkam
Material lock: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
Grundmateriale
Rustfrit stål 1.4404 (AISI 316L)
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
76,4 kg
Bruttovægt
79,5 kg
Toldtarifnummer
94032080
EAN
4028177421394
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivelse
AE Kompakttavle, BHD: 1000 x 1200 x 300 mm, rustfrit stål 1.4404, med montageplade, dobbeltlåge, med 3-punkts låsesystem
Godkendelser
DNV
UL + C-UL (listed)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Safety instructions
Vejledning
White Paper
Datablade
Teknik i detaljer