- Best.-nr.:
- AE 1019600
- Materiale
- Kabinet: Rustfrit stål
Låge: Rustfrit stål, omløbende PU-skumpakning
Montageplade: Stålplade
Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
- Overflade
- Kabinet og låge: Matslebet, kornstørrelse 400, ruhed < 0,8 μm
Montageplade: galvaniseret
- Leveringsomfang
- Kabinet med låge(r)
Montageplade
Lås: 3 mm dobbeltkam
3-punkts låsesystem
- Kapslingsklasse NEMA
- NEMA 12
- Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
- IP 55
- IK-kode
- IK08
- Dimensioner
- Bredde: 1.000 mm
Højde: 1.200 mm
Dybde: 300 mm
- Mål montageplade (B x H)
- 940 mm x 1.155 mm
- Antal låger
- 2
- Lås
- Udførelse lås: 3-punkts låsesystem
Antal låse: 1
Låseindsats: 3 mm dobbeltkam
Material lock: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
- Grundmateriale
- Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 71,4 kg
- Bruttovægt
- 79,5 kg
- Toldtarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177000698
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivelse
-
AE Kompakttavle, BHD: 1000 x 1200 x 300 mm, rustfrit stål 1.4301, med montageplade, dobbeltlåge, med 3-punkts låsesystem