Plasttavler KS

Best.-nr.: KS 1454500

Vægskab med låge af glasfiberarmeret, umættet polyester, med montageplade. Med eller uden glaslåge. Kapslingsklasse IP 56 eller IP 66. Trinløs justering af montagepladens dybde takket være flere montageniveauer i skabet. Fleksibel indvendig udbygning af lågen vha. montageknaster i lågen. Stor stabilitet pga. glasfiberarmeret plast.

Best.-nr.:
KS 1454500
Udgave
Med observationsvindue
Materiale
Kabinet og låge: Glasfiberarmeret, umættet polyester GFK
Låge: omløbende pakning af PU-skum
Montageplade: Stålplade
Observationsvindue: Akrylglas, 3,0 mm med omløbende gummiklemprofil
Overflade
Kabinet og låge: ikke efterbehandlet, plasten er indfarvet
Montageplade: galvaniseret
Farve
Svarende til RAL 7035
Leveringsomfang
Kabinet med hængslet låge, lukket hele vejen rundt, 3 mm dobbeltkamlås
Montageplade
Dobbelt tætning ved lågens over- og underkanter som integreret regnbeskyttelsesliste
C-profiler præget på i siden for trinløs dybderegulering af montageplader
Observationsvindue i låge
Bemærk
Ved lang tids påvirkning af UV-stråler (sollys) i forbindelse med vind og regn kan der opstå visuelle forandringer i overfladen. Dette har ingen betydning for beskyttelsen af de indbyggede elektriske komponenter. Hvis skabene ikke kan beskyttes mod UV-strålerne, anbefaler vi, at de lakeres med en PUR-lak. Tilladt omgivende Temperatur -30 °C...+75 °C.
Kapslingsklasse NEMA
NEMA 12
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
IP 56
IK-kode
IK08
Dimensioner
Bredde: 500 mm
Højde: 500 mm
Dybde: 300 mm
Materialetykkelse montageplade
2,5 mm
Mål montageplade (B x H)
417 mm x 450 mm
Antal låger
1
Hængselsiden kan ændres
Ja
Antal låse
2
Lås
Udførelse lås: Vridere
Antal låse: 2
Låseindsats: 3 mm dobbeltkam
With viewing window
Ja
Grundmateriale
Plast
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
12,797 kg
Bruttovægt
13,471 kg
Toldtarifnummer
94037000
EAN
4028177526730
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivelse
KS Kunststofkasser, BHD: 500x500x300 mm, glasfiberarmeret umættet polyester, med montageplade, med låge, observationsvindue
Godkendelser
Bureau Veritas
TÜV
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Vejledning
Datablade
Teknik i detaljer
Teknisk systemhåndbog