- Best.-nr.:
- KS 1467500
- Udgave
- Med observationsvindue
- Materiale
- Kabinet og låge: Glasfiberarmeret, umættet polyester GFK
Låge: omløbende pakning af PU-skum
Montageplade: Stålplade
Observationsvindue: Akrylglas, 3,0 mm med omløbende gummiklemprofil
- Overflade
- Kabinet og låge: ikke efterbehandlet, plasten er indfarvet
Montageplade: galvaniseret
- Farve
- Svarende til RAL 7035
- Leveringsomfang
- Kabinet med hængslet låge, lukket hele vejen rundt, 3 mm dobbeltkamlås
Montageplade
Dobbelt tætning ved lågens over- og underkanter som integreret regnbeskyttelsesliste
C-profiler præget på i siden for trinløs dybderegulering af montageplader
Observationsvindue i låge
- Bemærk
- Ved lang tids påvirkning af UV-stråler (sollys) i forbindelse med vind og regn kan der opstå visuelle forandringer i overfladen. Dette har ingen betydning for beskyttelsen af de indbyggede elektriske komponenter. Hvis skabene ikke kan beskyttes mod UV-strålerne, anbefaler vi, at de lakeres med en PUR-lak. Tilladt omgivende Temperatur -30 °C...+75 °C.
- Kapslingsklasse NEMA
- NEMA 12
- Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
- IP 56
- IK-kode
- IK08
- Dimensioner
- Bredde: 600 mm
Højde: 600 mm
Dybde: 200 mm
- Materialetykkelse montageplade
- 2,5 mm
- Mål montageplade (B x H)
- 545 mm x 550 mm
- Antal låger
- 1
- Hængselsiden kan ændres
- Ja
- Antal låse
- 2
- Lås
- Udførelse lås: Vridere
Antal låse: 2
Låseindsats: 3 mm dobbeltkam
- With viewing window
- Ja
- Grundmateriale
- Plast
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 14,768 kg
- Bruttovægt
- 15,545 kg
- Toldtarifnummer
- 94037000
- EAN
- 4028177526747
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivelse
-
KS Kunststofkasser, BHD: 600x600x200 mm, glasfiberarmeret umættet polyester, med montageplade, med låge, observationsvindue