Plasttavler KS

Best.-nr.: KS 1479500

Vægskab med låge af glasfiberarmeret, umættet polyester, med montageplade. Med eller uden glaslåge. Kapslingsklasse IP 56 eller IP 66. Trinløs justering af montagepladens dybde takket være flere montageniveauer i skabet. Fleksibel indvendig udbygning af lågen vha. montageknaster i lågen. Stor stabilitet pga. glasfiberarmeret plast.

Best.-nr.:
KS 1479500
Udgave
Med observationsvindue
Materiale
Kabinet og låge: Glasfiberarmeret, umættet polyester GFK
Låge: omløbende pakning af PU-skum
Montageplade: Stålplade
Observationsvindue: Akrylglas, 3,0 mm med omløbende gummiklemprofil
Overflade
Kabinet og låge: ikke efterbehandlet, plasten er indfarvet
Montageplade: galvaniseret
Farve
Svarende til RAL 7035
Leveringsomfang
Kabinet med hængslet låge, lukket hele vejen rundt, 3 mm dobbeltkamlås
Montageplade
Dobbelt tætning ved lågens over- og underkanter som integreret regnbeskyttelsesliste
C-profiler præget på i siden for trinløs dybderegulering af montageplader
Observationsvindue i låge
Bemærk
Ved lang tids påvirkning af UV-stråler (sollys) i forbindelse med vind og regn kan der opstå visuelle forandringer i overfladen. Dette har ingen betydning for beskyttelsen af de indbyggede elektriske komponenter. Hvis skabene ikke kan beskyttes mod UV-strålerne, anbefaler vi, at de lakeres med en PUR-lak. Tilladt omgivende Temperatur -30 °C...+75 °C.
Kapslingsklasse NEMA
NEMA 12
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
IP 56
IK-kode
IK08
Dimensioner
Bredde: 800 mm
Højde: 1.000 mm
Dybde: 300 mm
Materialetykkelse montageplade
3 mm
Mål montageplade (B x H)
717 mm x 950 mm
Antal låger
1
Hængselsiden kan ændres
Ja
Lås
Udførelse lås: 3-punkts låsesystem
Antal låse: 1
Låseindsats: 3 mm dobbeltkam
With viewing window
Ja
Grundmateriale
Plast
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
38 kg
Bruttovægt
39,5 kg
Toldtarifnummer
94037000
EAN
4028177526792
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivelse
KS Kunststofkasser, BHD: 800x1000x300 mm, glasfiberarmeret umættet polyester, med montageplade, med låge, observationsvindue
Godkendelser
Bureau Veritas
TÜV
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Vejledning
Datablade
Teknik i detaljer
Teknisk systemhåndbog