- Best.-nr.:
- EL 1919500
- Udgave
- med svingramme
- Produktbeskrivelse
- Vægkabinet med optimal tilgængelighed takket være svingramme.
- Materiale
- Kabinet: Stålplade 1,5 mm
Svingramme: Stålplade
Frontlåge: Ekstruderet aluminiumprofil, akrylglas, 3 mm
- Overflade
- Kabinet og svingramme: grundet og pulverlakeret
Frontlåge: eloxeret
- Farve
- Kabinet og svingramme: RAL 7035
Frontlåge: sølvfarvet
- Leveringsomfang
- Kabinet
Frontlåge
Svingramme 482,6 mm (19"), monteret
Inkl. montagetilbehør
- Højdeenheder
- 6 HE
- Dimensioner
- Bredde: 600 mm
Højde: 380 mm
Dybde: 369 mm
- Indbygningsdybde
- 270 mm
- Indvendige dimensioner
- Indv. bredde: 537 mm
Indv. højde: 317 mm
- Grundmateriale
- Aluminium
- Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
- IP 55
- OUT_DISTANCE_FROM_GLAZED_DOOR_TO_SWING_FRAME
- 67 ‐ 97 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 19,8 kg
- Bruttovægt
- 20,8 kg
- Toldtarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177462892
- ECLASS 8.0
- 27142408