Skabsløsning, der er afstemt efter kravene i nærings- og nydelsesmiddelindustrien. Topplade vinklet 30° fremad. Takket være blå indfarvning kan pakningen klart skelnes fra levnedsmidler
- Best.-nr.:
- HD 1320600
- Udgave
- Hygienic Design skabe
- Produktændring
- Kompakttavlen HD, enkeltlåge, er fra juni 2020 udstyret med den nye montageplade fra kompakttavle AX.
- Materiale
- Kabinet og låge: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
Montageplade: Stålplade
Låseindsats HD: Rustfrit stål 1.4404 (AISI 316L)
Pakning: Silikone, efter FDA Guideline 21 CFR 177.2600 - Overflade
- Kabinet og låge: Matslebet, kornstørrelse 400, ruhed < 0,8 μm
Montageplade: galvaniseret
Pakning: blåfarvet (RAL 5010) - Leveringsomfang
- Kabinet lukket hele vejen rundt
Dør med indpresset pakning
Lågehængsling til højre, kan flyttes til venstre
Montageplade - Dimensioner
- Bredde: 610 mm
Højde fortil: 430 mm
Højde bagtil: 601 mm
Dybde: 300 mm - Mål montageplade (B x H)
- 550 mm x 355 mm
- Lågeåbningsvinkel
- 125°
- Antal låse
- 2
- IK-kode
- IK08
- Grundmateriale
- Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 66
- IP X9
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3
- NEMA 3X
- NEMA 4
- NEMA 4X
- NEMA 12
- NEMA 13
- Typeklassificering iht. UL 50E
- Type 1
- Type 3
- Type 3X
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Type 13
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 22 kg
- Bruttovægt
- 23 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 70,08
- Toldtarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177567665
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivelse
- HD Kompakttavle, BHD: 610x430(H1)x601(H2)x300 mm, Rustfrit stål 1.4301, med montageplade, med hængslet dør og silikonepakning
- Dokumentationer
- Safety instructions
- Vejledning
- White Paper