Kompakt styretavle AX C4-H

Artikelnummer: AX 1281.450

The compact enclosure AX with integral enclosure locators in the roof, base and side forms the familiar 25 mm system pitch pattern from the VX25 large enclosure. System components and accessories are easily, quickly and securely installed and retrofitted on rails, with no drilling required. Surface coating to DIN EN ISO 12944 corrosion protection class C4-H. Important: Please observe the product properties and the notes on installation and maintenance in the product description.

Bundudbygningsskinne til AX

Vægbeslag til AX stålplade, KX stålplade, AX IT, EL

Lågefiksering til AX

Artikelnummer:
AX 1281.450
Udgave
Surface coating to DIN EN ISO 12944
Fordele
Flere udbygningsmuligheder takket være integrerede udstansninger i 25 mm-systemgitteret i kombination med skinnen til indvendigt udstyr og vores brede udvalg af systemtilbehør
Bevarelse af kapslingsklassen (UL-godkendelse) ved montering af skinnen til indvendigt udstyr uden at bore huller
Ekstra montageniveau og øget belastningsevne takket være bundudbygningsskinne
Enkel planlægning og konfiguration med Rittal-konfiguratoren RiPanel
Materiale
Kabinet og låge: Stålplade
Låge: Stålplade, låge med pakning af PU-skum
Overflade
Enclosure and door: Powder-coated, textured paint
Montageplade: galvaniseret
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Kabinet med låge(r)
Flangeplade(r) i skabsbunden
Montageplade
Hulskinne til låge
Lås: 3 mm dobbeltkam
Bemærk
Installation and maintenance: DIN EN ISO 12944 refers to corrosion protection for steel structures (e.g. containers and bridges) and is thus only indirectly applicable to enclosures. The test criteria defined in this standard were nevertheless applied to the paint finishes of the C4-H enclosures. Our “paint finish equivalent to C4-H” thus satisfies all requirements of the standard in respect of the 720-hour salt spray mist test. Even so, corrosion can still occur on such sheet-steel enclosures. If the enclosure is installed in an environment where there is a risk of corrosion, the user must provide for regular maintenance and the prompt repairing of any paint damage. Depending on the application, the user may need to take suitable precautions as protection against environmental conditions at the place of installation, e.g. UV radiation.
Kapslingsklasse NEMA
NEMA 1, 3R, 4, 12
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
IP 66
IK-kode
IK10
Dimensioner
Bredde: 800 mm
Højde: 1.200 mm
Dybde: 400 mm
Materialetykkelse, låge
2 mm
Materialetykkelse, kabinet
1,5 mm
Materialetykkelse montageplade
2,5 mm
Mål montageplade (B x H)
745 mm x 1.175 mm
Antal låger
1
Hængselsiden kan ændres
Ja
Lås
Udførelse lås: 3-punkts stanglås
Antal låse: 1
Låseindsats: 3 mm dobbeltkam
Flangeplade
Størrelse: 5
Antal: 2
Grundmateriale
Stålplade
Pakkestørrelse
1 stk.
PCF per pack (cradle-to-gate)
223,8 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
EAN
4028177993808
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivelse
AX compact enclosure, C4-H, WxHxD: 800x600x400 mm, sheet steel, with mounting plate, single-door, with 3-point lock system
Dokumentationer
Vejledning