Rittals omfattende skabsprogram i AX-serien er i dag en klassiker. Til det skandinaviske marked har vi udvidet AX-sortimentet med endnu en størrelse.
- Best.-nr.:
- AX XSEAX1212
- Materiale
- Kabinet og låge: Stålplade, låge med pakning af PU-skum
- Overflade
- Kabinet og låge: Grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Kabinet med hængslet låge(r), lukket hele vejen rundt
Flangeplade(r) i skabsbunden
Højrehængt låge
Lås: 3 mm dobbeltkam
Montageplade - Mål montageplade (B x H)
- 1.139 mm x 1.155 mm
- 3-punkts låsesystem
- Ja
- Antal låger
- 2
- Dimensioner
- Bredde: 1.200 mm
Højde: 1.200 mm
Dybde: 300 mm - Flangeplade
- Størrelse: 4
Antal: 2 - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- ECLASS 8.0
- 27180101