Til sammenbygning af AX/KX-kabinetter. Kunden skal selv skære de nødvendige huller ud.
- Best.-nr.:
- SZ 1199100
- Produktbeskrivelse
- Til sammenbygning af AX/KX-kabinetter. Kunden skal selv skære de nødvendige huller ud.
- Fordele
- Specialskruer og -møtrikker begrænser kompressionen af pakningen til et fast defineret mål og sikrer dermed en langtidsholdbar tætning mellem skabene
- Specialskruer og -møtrikker til enkel og hurtig montering uden gevindskæring
- Pakning, selvklæbende fra pakningselementer og hjørnestykker, som kan sammenbygges for individuel tilpasning efter varierende skabsstørrelser
- Leveringsomfang
- Specialskruer og -møtrikker
Tætningselementer, selvklæbende - Bemærk
- 1 pakke er nok til et sammenbygningssted op til H x D = 800 x 350 mm
- Sammenbygning er ikke mulig på hængselssiden ved KE E-box
- Passer til
- Bokstype: AX
KX
AE
KL
Højde: ≤ 800 mm
Dybde: ≤ 350 mm - Typeklassificering iht. UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 4X
- Type 12
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 66 ved korrekt montage
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,249 kg
- Bruttovægt
- 0,281 kg
- Toldtarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177602373
- ETIM 9
- EC002622
- ETIM 8
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Produktbeskrivelse
- SZ sammenbygningssæt, til AX, KX, AE, KL, HD: 800x350 mm
- Godkendelser
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentationer
- Vejledning