Kabinettet af robust rustfrit stål har et integreret knastsystem, hvormed omfattende systemudvidelse hurtigt og sikkert kan omsættes uden boring.
- Best.-nr.:
- AX 1370000
- Materiale
- Kabinet: Rustfrit stål
Låge: Rustfrit stål, omløbende PU-skumpakning
Montageplade: Stålplade
Rustfrit stål 1.4404 (AISI 316L) - Overflade
- Kabinet og låge: Matslebet, kornstørrelse 400, ruhed < 0,8 μm
Montageplade: galvaniseret - Leveringsomfang
- Kabinet med låge(r), 130° åbningsvinkel
Montageplade
Lås: 3 mm dobbeltkam - Kapslingsklasse NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
- IP 66
- Typeklassificering iht. UL 50E
- Type 1
- Type 12
- IK-kode
- IK10
- Dimensioner
- Bredde: 500 mm
Højde: 500 mm
Dybde: 300 mm - Materialetykkelse, låge
- 1,5 mm
- Materialetykkelse, kabinet
- 1,25 mm
- Materialetykkelse montageplade
- 2,5 mm
- Mål montageplade (B x H)
- 450 mm x 475 mm
- Antal låger
- 1
- Lås
- Udførelse lås: Vridere
Antal låse: 2
Låseindsats: 3 mm dobbeltkam
Material lock: Rustfrit stål 1.4404 (AISI 316L) - Grundmateriale
- Rustfrit stål 1.4404 (AISI 316L)
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Toldtarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177036338
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivelse
- AX enkeltskabssystem, BHD: 500x500x300 mm, rustfrit stål, 1.4404, med montageplade, enkeltlåge, to vriderlåse
- Dokumentationer
- Load brochure
- Product presentations
- Protective conductor brochure
- Safety instructions
- Vejledning
- Yderligere oplysninger