Montageplade til KL

Best.-nr.: KL 1561700

Montageplader til bestykning, ogs� uden for skabet.
Best.-nr.:
KL 1561700
Produktbeskrivelse
Til bestykning, også uden for skabet. Montageskruer i tilbehøret til skabet.
Materiale
Stålplade, 2,0 mm
Overflade
Galvaniseret
Passer til skabstype
KL
Passer til
Bokstype: KL
Bredde: = 300 mm
Højde: = 150 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,5 kg
Bruttovægt
0,551 kg
Toldtarifnummer
84879090
EAN
4028177010031
ETIM 9
EC000213
ETIM 8
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Produktbeskrivelse
KL Montageplade, til KL og KL-HD, BD: 300x150 mm
Datablade
Teknik i detaljer