Til bestykning, også uden for skabet. Montageskruer i tilbehøret til skabet.
- Best.-nr.:
- KX 1563800
- Produktbeskrivelse
- Til bestykning, også uden for skabet. Montageskruer i tilbehøret til skabet.
- Materiale
- Stålplade, 2 mm
- Overflade
- Galvaniseret
- Passer til skabstype
- Klemmekasse KX
- Buskabinet KX
- Klemkasser HD
- Passer til
- Bokstype: Klemmekasse KX
Buskabinet KX
Klemkasser HD
Bredde: = 300 mm
Højde: = 200 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,73 kg
- Bruttovægt
- 0,755 kg
- Toldtarifnummer
- 84879090
- EAN
- 4028177925366
- ETIM 9
- EC000213
- ETIM 8
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Produktbeskrivelse
- KX Montageplade, til klemmekasser KX og buskabinetter KX, BH: 175x285 mm