Montageplade til klemkasser KX, bus-kabinetter KX, klemkasser HD, Ex-kabinetter

Best.-nr.: KX 1564800

Til bestykning, også uden for skabet. Montageskruer i tilbehøret til skabet.

Best.-nr.:
KX 1564800
Produktbeskrivelse
Til bestykning, også uden for skabet. Montageskruer i tilbehøret til skabet.
Materiale
Stålplade, 2 mm
Overflade
Galvaniseret
Passer til skabstype
Klemmekasse KX
Buskabinet KX
Klemkasser HD
Passer til
Bokstype: Klemmekasse KX
Buskabinet KX
Klemkasser HD
Bredde: = 400 mm
Højde: = 200 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
1 kg
Bruttovægt
1,056 kg
Toldtarifnummer
84879090
EAN
4028177925373
ETIM 9
EC000213
ETIM 8
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Produktbeskrivelse
KX Montageplade, til klemmekasser KX og buskabinetter KX, BH: 175x385 mm
Datablade
Teknik i detaljer