Montageplader til bestykning, også uden for skabet.
- Best.-nr.:
- KL 1566700
- Produktbeskrivelse
- Til bestykning, også uden for skabet. Montageskruer i tilbehøret til skabet.
- Materiale
- Stålplade, 2,0 mm
- Overflade
- Galvaniseret
- Passer til skabstype
- KL
- Passer til
- Bokstype: KL
Bredde: = 600 mm
Højde: = 200 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 1,426 kg
- Bruttovægt
- 1,68 kg
- Toldtarifnummer
- 84879090
- EAN
- 4028177010185
- ETIM 9
- EC000213
- ETIM 8
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Produktbeskrivelse
- KL Montageplade, til KL og KL-HD, BD: 600x200 mm