Til bestykning, også uden for skabet. Montageskruer i tilbehøret til skabet.
- Best.-nr.:
- KX 1569800
- Produktbeskrivelse
- Til bestykning, også uden for skabet. Montageskruer i tilbehøret til skabet.
- Materiale
- Stålplade, 2 mm
- Overflade
- Galvaniseret
- Passer til skabstype
- Vægskab AX, 3-delt
- Klemmekasse KX
- Buskabinet KX
- Klemkasser HD
- Passer til
- Bokstype: Vægskab AX, 3-delt
Klemmekasse KX
Buskabinet KX
Klemkasser HD
Bredde: = 500 mm
Højde: = 300 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 2,013 kg
- Bruttovægt
- 2,13 kg
- Toldtarifnummer
- 84879090
- EAN
- 4028177925144
- ETIM 9
- EC000213
- ETIM 8
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Produktbeskrivelse
- KX Montageplade, til klemmekasser KX og buskabinetter KX, BH: 275x485 mm