Montageplade til KL

Best.-nr.: KL 1572700

Montageplader til bestykning, også uden for skabet.

Best.-nr.:
KL 1572700
Produktbeskrivelse
Til bestykning, også uden for skabet. Montageskruer i tilbehøret til skabet.
Materiale
Stålplade, 2,0 mm
Overflade
Galvaniseret
Passer til skabstype
KL
Passer til
Bokstype: KL
Bredde: = 600 mm
Højde: = 400 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
3,376 kg
Bruttovægt
3,56 kg
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177010376
ETIM 9
EC000213
ETIM 8
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Produktbeskrivelse
KL Montageplade, til KL og KL-HD, BD: 600x400 mm
Datablade
Teknik i detaljer