Montageplade til KL

Best.-nr.: KL 1575700

Montageplader til bestykning, også uden for skabet.

Best.-nr.:
KL 1575700
Produktbeskrivelse
Til bestykning, også uden for skabet. Montageskruer i tilbehøret til skabet.
Materiale
Stålplade, 2,0 mm
Overflade
Galvaniseret
Passer til skabstype
KL
Passer til
Bokstype: KL
Bredde: = 200 mm
Højde: = 150 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,3 kg
Bruttovægt
0,34 kg
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177010468
ETIM 9
EC000213
ETIM 8
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Produktbeskrivelse
KL Montageplade, til KL og KL-HD, BD: 200x150 mm
Datablade
Teknik i detaljer