Vægmontagelaske til AX stålplade, KX stålplade, AX IT, EL

Best.-nr.: SZ 1590010

Til fastgørelse af stålkabinetter AX og KX.

Best.-nr.:
SZ 1590010
Produktbeskrivelse
Til fastgørelse af stålkabinetter AX og KX.
Fordele
Direkte skruemontering bagfra med en selvskærende skrue i kabinettets opkravning
Materiale
Stålplade, galvaniseret
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Vægafstand
10 mm
Passer til
Bokstype: AX stålplade
KX stålplade
Vægskab AX, 3-delt
Typeklassificering iht. UL 50E
Type 1
Type 3R
Type 4
Type 12
Pakkestørrelse
4 stk.
Nettovægt
0,132 kg
Bruttovægt
0,168 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
0,5 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
83025000
EAN
4028177938045
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeskrivelse
SZ Vægmontagelaske, til AX og KX stålplade, vægafstand: 10 mm
Godkendelser
DNV
UL + C-UL - FTTA
Dokumentationer
Load brochure
Vejledning