Til vægmontering af AX og KX kabinetter af rustfrit stål.
- Best.-nr.:
- AX 1594010
- Produktbeskrivelse
- Til fastgørelse af kabinetter i rustfrit stål AX og KX.
- Materiale
- Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Vægafstand
- 10 mm
- Bemærk
- Af hensyn til kapslingsklasse og hygiejne har kabinetter af rustfrit stål ingen huller til vægmontering.
- Passer til
- Bokstype: AX rustfrit stål
KX rustfrit stål - Pakkestørrelse
- 4 stk.
- Nettovægt
- 0,12 kg
- Bruttovægt
- 0,152 kg
- Toldtarifnummer
- 83025000
- EAN
- 4028177938083
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- SZ Vægmontagelaske, til AX og KX rustfrit stål, vægafstand: 10 mm
- Godkendelser
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentationer
- Load brochure
- Vejledning