Velcrobånd

Best.-nr.: IN 2203400

Til velordnet kabelføring, skåner kabelkappen, kan let genåbnes og genanvendes, kan afkortes individuelt.

Best.-nr.:
IN 2203400
Produktbeskrivelse
Sikrer velordnet kabelføring. Rulle til individuel afskæring.
Fordele
Skåner kabelkappen
Kan nemt åbnes igen
Kan genanvendes
Dimensioner
Bredde: 16 mm
Længde: 5.000 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,044 kg
Bruttovægt
0,056 kg
Toldtarifnummer
58061000
EAN
4028177490161
ETIM 9
EC000046
ETIM 8
EC000046
ECLASS 8.0
27140702
Produktbeskrivelse
IN Velcrobånd, L: 5000 mm