Til vertikal montering på lågens gevindbolte, til fastgørelse af monteringsskinner, systemchassis 14 x 39 mm, lågearretering.
- Best.-nr.:
- AX 2311120
- Produktbeskrivelse
- Til vertikal montering på lågens gevindbolte, til fastgørelse af monteringsskinner, systemchassis 14 x 39 mm, lågelås.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Passer til skabstype
- AX rustfrit stål
- Passer til højde
- = 1.200 mm
- Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Nettovægt
- 0,88 kg
- Bruttovægt
- 1,157 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177940567
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- AX Hulskinne til låge, til AX rustfrit stål, til H: 1200 mm