Den sikre beskyttelse ved udendørs opstilling med vandafløb bagtil. Materiale: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304).
- Best.-nr.:
- SZ 2363000
- Produktbeskrivelse
- Den sikre beskyttelse ved udendørs opstilling med vandafløb bagtil. Kan let eftermonteres.
- Materiale
- Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
- Overflade
- Matslebet, kornstørrelse 240
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Bemærk
- Ved udendørs opstilling anbefaler vi til beskyttelse mod vand og UV-stråler generelt et regntag over skabet eller spalten mellem låge og skab
- Test af IP-kapslingsklasse for vandbeskyttelse (2. ciffer efter IEC 60 529) kan ikke sammenlignes med kravene til et skab, der er opstillet udendørs eller under lignende forhold
- Afhængigt af de omgivende betingelser skal der træffes yderligere foranstaltninger
- Passer til
- Bokstype: AE rustfrit stål
Bredde: = 1.000 mm
Dybde: = 300 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 4,144 kg
- Bruttovægt
- 4,46 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177022119
- ETIM 9
- EC000744
- ETIM 8
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Produktbeskrivelse
- SZ Regntag, til AE, til BD: 1000x300 mm, Rustfrit stål 1.4301