Signalsøjle LED-kompakt

Best.-nr.: SG 2372100

LED'er med ekstremt lang levetid, lavt tidsforbrug ved montering og lave opbevaringsomkostninger.

Best.-nr.:
SG 2372100
Udgave
3-trins, rød, gul, grøn
Produktbeskrivelse
Udstrålingsvinkel: 3 x 120°, blinkfunktion: kan styres via PLC
Fordele
Tilslutningsklar kompletløsning
Lav højde
Lang levetid på LED'er
Minimalt montagearbejde og lageromkostninger
Kabelindføring
Min. kabeldiameter: 3 mm
Maks. kabeldiameter: 6,5 mm
Diameter
72 mm
Tilslutningstype (elektrisk)
Skrueklemmer
Lyskilde
LED'er
Dimensioneret isolationsspænding
< 60 V DC
Dimensioner
Højde: 177 mm
Driftstemperatur
-20 °C...70 °C
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
IP 65
Mærkedriftsspænding
24 V
24 V (DC)
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,339 kg
Bruttovægt
0,34 kg
Toldtarifnummer
85318070
EAN
4028177442719
ECLASS 8.0
27371230
Produktbeskrivelse
SG Signalsøjle, LED-kompakt, 24 V AC/DC, 3-stage, rød/gul/grøn
Godkendelser
UR
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Info sheet