LED'er med ekstremt lang levetid, lavt tidsforbrug ved montering og lave opbevaringsomkostninger.
- Best.-nr.:
- SG 2372130
- Udgave
- 1-trins, rød
- Produktbeskrivelse
- Udstrålingsvinkel: 3 x 120°, blinkfunktion: kan styres via PLC
- Fordele
- Tilslutningsklar kompletløsning
- Lav højde
- Lang levetid på LED'er
- Minimalt montagearbejde og lageromkostninger
- Kabelindføring
- Min. kabeldiameter: 3 mm
Maks. kabeldiameter: 6,5 mm - Diameter
- 72 mm
- Tilslutningstype (elektrisk)
- Skrueklemmer
- Lyskilde
- LED'er
- Dimensioneret isolationsspænding
- < 60 V DC
- Dimensioner
- Højde: 107 mm
- Driftstemperatur
- -20 °C...70 °C
- Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
- IP 65
- Mærkedriftsspænding
- 24 V
- 24 V (DC)
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,219 kg
- Bruttovægt
- 0,233 kg
- Toldtarifnummer
- 85311095
- EAN
- 4028177490130
- ECLASS 8.0
- 27371230
- Produktbeskrivelse
- SG Signalsøjle, LED-kompakt, 24 V AC/DC, 1-stage, rød
- Dokumentationer
- Info sheet