- Artikelnummer:
- HD 2410.001
- Udgave
- Standard
- Fordele
- Forhindrer effektivt aflejringer af skadelige mikroorganismer takket være den udvendige glatte og lukkede overflade.
- Væsentligt lettere og dermed omkostningsbesparende rengøring sammenlignet med gængse kabelforskruninger.
- Anvendelsesområder
- Produktion og forpakning af nærings- og nydelsesmidler
- Renrumsteknik (f.eks. medicinalbranchen)
- Bioteknologi
- Kemisk industri
- Materiale
- Møtrik: Rustfrit stål 1.4305 (AISI 303)
Pakning: EPDM, konform iht. FDA 21 CFR 177.2600
- Leveringsomfang
- Inkl. kontramøtrik
- Dimensioner
- Gevind: M12 x 1,5
- Til kabel-Ø
- 3 ‐ 6,5 mm
- Driftstemperatur
- -20 °C...100 °C
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP69 / IPX8 (5 bar, 30 min.)
- Pakkestørrelse
- 5 stk.
- Nettovægt
- 0,095 kg
- Bruttovægt
- 0,134 kg
- Toldtarifnummer
- 73072980
- EAN
- 4028177928640
- ETIM 9
- EC000441
- ETIM 8
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Produktbeskrivelse
-
HD Cable gland, stainless steel 1.4305, size: M12x1,5, for cables Ø 3-6.5 mm, Standard version