Kabelforskruning HD

Artikelnummer: HD 2410.021

Mere kompakt konstruktion, og kontramøtrikken medfølger ligeledes.

Artikelnummer:
HD 2410.021
Udgave
Standard
Fordele
Forhindrer effektivt aflejringer af skadelige mikroorganismer takket være den udvendige glatte og lukkede overflade.
Væsentligt lettere og dermed omkostningsbesparende rengøring sammenlignet med gængse kabelforskruninger.
Anvendelsesområder
Produktion og forpakning af nærings- og nydelsesmidler
Renrumsteknik (f.eks. medicinalbranchen)
Bioteknologi
Kemisk industri
Materiale
Møtrik: Rustfrit stål 1.4305 (AISI 303)
Pakning: EPDM, konform iht. FDA 21 CFR 177.2600
Leveringsomfang
Inkl. kontramøtrik
Dimensioner
Gevind: M20 x 1,5
Til kabel-Ø
6 ‐ 12 mm
Driftstemperatur
-20 °C...100 °C
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
IP69 / IPX8 (5 bar, 30 min.)
Typeklassificering iht. UL 50E
Type 1
Type 2
Type 4
Type 4X
Type 12
Type 12K
Type 13
Pakkestørrelse
5 stk.
Nettovægt
0,33 kg
Bruttovægt
0,333 kg
Toldtarifnummer
73072980
EAN
4028177928701
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
Produktbeskrivelse
HD Cable gland, stainless steel 1.4305, size: M20x1,5, for cables Ø 6-12 mm, Standard version
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
VDE
Dokumentationer
Info sheet
Datablade
Teknisk systemhåndbog