- Artikelnummer:
- SZ 2411.811
- Fordele
- Forskruning og kontramøtrik sampakket, sparer bestillingsbesvær og lagerplads.
- Klemlameller sikrer ensartet tilspænding og kabelskånende trækaflastning
- Materiale
- Messing
Pakning: CR/NBR
- Overflade
- Forniklet
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 68 (5 bar, 30 min.)
- Dimensioner
- Højde: 28 mm
- Gevind
- M16 x 1,5
- Gevindlængde
- 7 mm
- Min. kabeldiameter
- 5 mm
- Maks. kabeldiameter
- 10 mm
- Driftstemperatur
- -40 °C...100 °C
- torque
- 9 Nm
- Nøglebredde
- 20 mm
- Dimensioner
- Gevind: M16 x 1,5
Gevindlængde: 7 mm
- Typeklassificering iht. UL 50E
- Type 4X
- Pakkestørrelse
- 15 stk.
- Nettovægt
- 0,3 kg
- Bruttovægt
- 0,451 kg
- Toldtarifnummer
- 74199990
- EAN
- 4028177810082
- ETIM 9
- EC000441
- ETIM 8
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Produktbeskrivelse
-
SZ Kabelforskruning af messing, størrelse: M16 x 1,5 til kabeldiameter 5-10 mm