Kondensatudløb til sikker kondensatafledning indvendigt og beskyttelse med vandsprøjt udvendigt (labyrinteffekt).
- Best.-nr.:
- SZ 2459000
- Produktbeskrivelse
- Til sikker kondensatafledning indvendigt og beskyttelse med vandsprøjt udvendigt (labyrinteffekt). Nødvendig huldiameter: 16 mm. (På AX-stålplade er hullet i bunden allerede forberedt.)
- Materiale
- Polyamid
- Farve
- Svarende til RAL 7035
- Bemærk
- Beskytter mod vandsprøjt ved korrekt montage forneden
- Typeklassificering iht. UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 44
- Pakkestørrelse
- 6 stk.
- Nettovægt
- 0,03 kg
- Bruttovægt
- 0,038 kg
- Toldtarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177023741
- ETIM 9
- EC002009
- ETIM 8
- EC002009
- ECLASS 8.0
- 27180715
- Produktbeskrivelse
- SZ Kondensatudløb
- Godkendelser
- UL + C-UL - FTTA