Til forlængelse af snitflader internt i skabet – f.eks. fra industri-pc'er og switche – til skabets yderside.
- Best.-nr.:
- SZ 2482220
- Udgave
- USB 2.0-vægbøsning, komponentform A på indvendigt stik, komponentform A
- Produktbeskrivelse
- Til forlængelse af snitflader internt i skabet f.eks. fra industri-pc'er og switche til skabets yderside. Sidetilslutningen kræver ikke mere plads end en trykknap.
- Fordele
- Hurtigere adgang ved servicearbejder
- Skabets kapslingsklasse bevares
- Kontramøtrikken skærer sig selv ind i lakeringen, således at der opstår en ledende forbindelse
- Udfaldssikret beskyttelseskappe
- Materiale
- Kabinet: Messing
Låg: Aluminium
Pakning: Polyamid - Overflade
- Kabinet: forniklet
Låg: eloxeret - Længde
- 1 m
- Dimensioner
- Længde: 1 m
- Til vægtykkelse (maks.)
- 1 ‐ 6 mm
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP67 ved lukket beskyttelseskappe
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,095 kg
- Bruttovægt
- 0,107 kg
- Toldtarifnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177516328
- ETIM 9
- EC001408
- ETIM 8
- EC001408
- ECLASS 8.0
- 19059205
- Produktbeskrivelse
- SZ Snitfladeforlængerkabel, med sidetilslutning, USB, L: 1000 mm
- Dokumentationer
- Info sheet