Til tidsbesparende og nem tilslutning af systemlampen LED.
- Best.-nr.:
- SZ 2500470
- Udgave
- med tilslutningsledning
- Produktbeskrivelse
- Til tidsbesparende og nem tilslutning af systemlampen LED.
- Farve
- Sort
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Tværsnit
- 0,75 mm²
- Længde
- 800 mm
- AWG
- AWG 18
- Normer
- Strømtilførselsledninger: CYJV2
- Dørkontakter: NKCR
- Dimensioner
- Bredde: 31 mm
Højde: 78 mm
Dybde: 30 mm
Længde: 800 mm - Elektrisk tilslutning
- 2,5 A
- Mærkedriftsspænding
- 230 V (AC)
- 24 V (DC)
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,1 kg
- Bruttovægt
- 0,11 kg
- Toldtarifnummer
- 85365019
- EAN
- 4028177809154
- ETIM 9
- EC002626
- ETIM 8
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Produktbeskrivelse
- SZ Dørkontakt med til slutningsledning, L: 800 mm, sort, UL
- Dokumentationer
- Safety instructions
- Vejledning
- Datablade
- Graphics