Til tidsbesparende og nem tilslutning af systemlampen LED.
- Best.-nr.:
- SZ 2500550
- Udgave
- Gennemgangsledning, 2-polet (med hunstik og hanstik)
- Produktbeskrivelse
- Til tidsbesparende og nem tilslutning af LED-systemlampen.
- Farve
- Orange
- Længde
- 1.000 mm
- Normer
- Strømtilførselsledninger: AVLV2
- Strømtilførsels-stikforbinder: ECBT2
- Dimensioner
- Længde: 1.000 mm
- Mærkedriftsspænding
- 100 V - 240 V, 1~, 60 Hz
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,11 kg
- Bruttovægt
- 0,12 kg
- Toldtarifnummer
- 85444290
- EAN
- 4028177921214
- ETIM 9
- EC002567
- ETIM 8
- EC000458
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Produktbeskrivelse
- SZ Tilslutningsledning, til gennemgangsledning, 2-polet, 100-240 V, L: 1000 mm, UL