Til indføring af forkonfektionerede kabler ved flangeplade, der allerede er monteret på kabinettet. Delt flangeplade kan tætnes via flytbare metalplader med elastisk klemmeprofil.
- Best.-nr.:
- SZ 2567400
- Produktbeskrivelse
- Til indføring af forkonfektionerede kabler ved flangeplade, der allerede er monteret på kabinettet. Delt flangeplade kan tætnes via flytbare metalplader med elastisk klemmeprofil.
- Materiale
- Flangeplade: Stålplade
- Farve
- RAL 7035
- Dimensioner
- Bredde: 436 mm
Dybde: 221 mm - Passer til
- Bokstype: AX
- Flangeplade
- Størrelse: 7
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 2 kg
- Bruttovægt
- 2,034 kg
- Toldtarifnummer
- 73079100
- EAN
- 4028177944718
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Produktbeskrivelse
- SZ Metalflangeplade, til AX, med gummiklemmeprofil, BD: 436x221 mm, til flangeplader størrelse 7
- Dokumentationer
- Info sheet