Metalflangeplade med metriske udslagsblanketter, til AX

Best.-nr.: AX 2572100

Huller til kabelforskruninger bankes let ud med en skruetrækker.

Best.-nr.:
AX 2572100
Produktbeskrivelse
Huller til kabelforskruninger bankes let ud med en skruetrækker.
Materiale
Stålplade
Farve
RAL 7035
Bemærk
Tildelingen af flangepladestørrelsen finder du under de respektive kabinetter
Antal metriske forprægninger
6 x M16
4 x M20
10 x M25
2 x M32
2 x M40
Dimensioner
Bredde: 339 mm
Dybde: 149 mm
Passer til
Bokstype: AX
Flangeplade
Størrelse: 2
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
IP 66 ved korrekt montage
Typeklassificering iht. UL 50E
Type 1
Type 12K
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,6 kg
Bruttovægt
0,605 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
3 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
73079100
EAN
4028177925236
ETIM 9
EC000211
ETIM 8
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Produktbeskrivelse
SZ Metalflangeplade, til AX, med metriske angivelser, BD: 339x149 mm, til flangeplader størrelse 2
Godkendelser
UL + C-UL - FTTA
Dokumentationer
Info sheet
Yderligere oplysninger