Til sikker kabelføring f.eks. fra skabet eller montagepladen til lågen.
- Best.-nr.:
- SZ 2589000
- Produktbeskrivelse
- Til sikker kabelføring f.eks. fra skabet eller montagepladen til lågen. Mulighed for montage af almindelige kabelbindere på kabelslangeholder
- Materiale
- Polyethylen
- Leveringsomfang
- 1 rulle = 25 m
- Indvendig diameter
- 29 mm
- Dimensioner
- Længde: 25 m
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 2,5 kg
- Bruttovægt
- 2,7 kg
- Toldtarifnummer
- 39173200
- EAN
- 4028177028845
- ETIM 9
- EC000322
- ETIM 8
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Produktbeskrivelse
- SZ Kabelslangeholdere, Ø 29 mm, L: 25 m