Til kabelslanger, mulighed for montage af almindelige kabelbindere til kabelfiksering ved kabelslangens ind-/udføring.
- Best.-nr.:
- SZ 2592000
- Produktbeskrivelse
- Til sikker kabelføring f.eks. fra skabet eller montagepladen til lågen. Mulighed for montage af almindelige kabelbindere på kabelslangeholder
- Materiale
- Polyamid
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Suitable for Internal diameter
- 48 mm
- Montageanvisning
- Ved montering i AX stålplade kun i forbindelse med skinne til indvendig udvidelse AX (2394.XXX) eller VX systemchassis 14 x 39 mm
- Installation i kompakttavler AE med universalvinkel SZ 2373.000
- Pakkestørrelse
- 20 stk.
- Nettovægt
- 0,86 kg
- Bruttovægt
- 1,071 kg
- Toldtarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177028906
- ETIM 9
- EC000322
- ETIM 8
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Produktbeskrivelse
- SZ Kabelslangeholdere, til Kabelslangeholdere Ø 48 mm