Kabelslangeholdere

Best.-nr.: SZ 2593000

Til kabelslanger, mulighed for montage af almindelige kabelbindere til kabelfiksering ved kabelslangens ind-/udføring.

Best.-nr.:
SZ 2593000
Produktbeskrivelse
Til sikker kabelføring f.eks. fra skabet eller montagepladen til lågen. Mulighed for montage af almindelige kabelbindere på kabelslangeholder
Materiale
Polyamid
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Suitable for Internal diameter
16 mm
Montageanvisning
Ved montering i AX stålplade kun i forbindelse med skinne til indvendig udvidelse AX (2394.XXX) eller VX systemchassis 14 x 39 mm
Installation i kompakttavler AE med universalvinkel SZ 2373.000
Pakkestørrelse
20 stk.
Nettovægt
0,4 kg
Bruttovægt
0,411 kg
Toldtarifnummer
39269097
EAN
4028177028920
ETIM 9
EC000322
ETIM 8
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Produktbeskrivelse
SZ Kabelslangeholdere, til Kabelslangeholdere Ø 16 mm