Til sikker kabelføring f.eks. fra skabet eller montagepladen til lågen.
- Best.-nr.:
- SZ 2595000
- Produktbeskrivelse
- Til sikker kabelføring f.eks. fra skabet eller montagepladen til lågen. Mulighed for montage af almindelige kabelbindere på kabelslangeholder
- Materiale
- Polyethylen
- Leveringsomfang
- 1 rulle = 25 m
- Indvendig diameter
- 16 mm
- Dimensioner
- Længde: 25 m
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 1,29 kg
- Bruttovægt
- 1,42 kg
- Toldtarifnummer
- 39173200
- EAN
- 4028177028968
- ETIM 9
- EC000322
- ETIM 8
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Produktbeskrivelse
- SZ Kabelslangeholdere, Ø 16 mm, L: 25 m