Hastighedsregulatorer til køleenheder og luft-luftvarmevekslere

Best.-nr.: SK 3120200

Temperaturafhængig hastighedsregulering til støjreduktion og energibesparelse under delvis belastning.

Best.-nr.:
SK 3120200
Produktbeskrivelse
Temperaturafhængig hastighedsregulering til støjreduktion og energibesparelse under delvis belastning.
Tekniske data
Montage på 35 mm bæreskinne EN 50 022
Fasesnit med mikrocontroller
Maks. ventilatoreffekt 300 W eller 2 A
Leveringsomfang
Hastighedsregulatorer
NTC-føler, længde 1,80 m
Pakkestørrelse
1 stk.
Hastighed
100 %
Bemærk
Kan kun anvendes til 1-fasede AC-motorer eller -enheder
Ikke egnet til EC-motorer
Dimensioner
Bredde: 105 mm
Højde: 90,5 mm
Dybde: 60,2 mm
Indstillingsområde
20 °C...55 °C
Mærkedriftsspænding
100 V - 230 V
Nettovægt
0,359 kg
Bruttovægt
0,39 kg
Toldtarifnummer
90321020
EAN
4028177631441
ETIM 9
EC000256
ETIM 8
EC000256
ECLASS 8.0
27142320
Produktbeskrivelse
SK Hastighedsregulator, 100-230 V, BHD: 105x90.5x60.2 mm
Godkendelser
UR
Certifikater
EAC
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Vejledning
Datablade
Teknisk systemhåndbog