Den avancerede foldefilterteknologi muliggør en betydelig forøgelse af volumenflowet sammenlignet med konventionelle fiberfiltre og dermed en forøgelse af komponentens ydeevne og en reduktion i energiforbruget. Derudover sikrer bedre filteregenskaber mindre støv i skabet eller enheden, og serviceomkostningerne kan reduceres markant takket være den længere levetid.
- Best.-nr.:
- SK 3171120
- Udgave
- til filterventilator/udgangsfilter
- Materiale
- PET
- Farve
- Hvid
- Bemærk
- Effektdata, kapslingsklasse og certifikater for komponenter fås kun i forbindelse med originale filtermåtter fra Rittal.
- Passer til best.nr.
- 3239.xxx
- Dimensioner
- Bredde: 167 mm
Højde: 167 mm
Dybde: 21 mm - Filterklasse
- iht. DIN EN 779
: G4
Iht. DIN EN ISO 16890
: ISO Coarse 70 % - Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 54 ved montage i filter- og topmonteret ventilator/udgangsfilter
- Bemærkning vedr. produktnr.
- Ikke egnet til anvendelse i EMC-filterventilatorer.
- Pakkestørrelse
- 5 stk.
- Nettovægt
- 0,2 kg
- Bruttovægt
- 0,22 kg
- Toldtarifnummer
- 56039390
- EAN
- 4028177969155
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Produktbeskrivelse
- SK foldefilter IP54, til filterventilator/udgangsfilter 3239.xxx, BHD: 167x167x21 mm
- Godkendelser
- UR + C-UR (recognized)
- Datablade
- Data sheets