Foldefilter til filter- og toppladeventilator, køleenheder og chillere

Best.-nr.: SK 3173120

Den avancerede foldefilterteknologi muliggør en betydelig forøgelse af volumenflowet sammenlignet med konventionelle fiberfiltre og dermed en forøgelse af komponentens ydeevne og en reduktion i energiforbruget. Derudover sikrer bedre filteregenskaber mindre støv i skabet eller enheden, og serviceomkostningerne kan reduceres markant takket være den længere levetid.

Best.-nr.:
SK 3173120
Udgave
til filterventilator/udgangsfilter
Materiale
PET
Farve
Hvid
Bemærk
Effektdata, kapslingsklasse og certifikater for komponenter fås kun i forbindelse med originale filtermåtter fra Rittal.
Passer til best.nr.
3243.xxx
3244.xxx
3245.xxx
Dimensioner
Bredde: 280 mm
Højde: 282 mm
Dybde: 21 mm
Filterklasse
iht. DIN EN 779
: G4
Iht. DIN EN ISO 16890
: ISO Coarse 70 %
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
IP 54 ved montage i filter- og topmonteret ventilator/udgangsfilter
Kapslingsklasse
Kapslingsklasse i kombination med filterventilator/udgangsfilter 3245.xxx er IP 51
Bemærkning vedr. produktnr.
Ikke egnet til anvendelse i EMC-filterventilatorer.
Pakkestørrelse
5 stk.
Nettovægt
0,51 kg
Bruttovægt
0,52 kg
Toldtarifnummer
56039390
EAN
4028177969131
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Produktbeskrivelse
SK foldefilter IP54, til filterventilator/udgangsfilter 3243./3244./3245.xxx, BHD: 280x280x21 mm
Godkendelser
CSA
UR + C-UR (recognized)
Datablade
Data sheets